Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-2500

Пневматический контроллер уровня Fisher™ 2500

Product Description

Прочные, надежные и простые по конструкции пневматические контроллеры Fisher 2500 для измерения уровня, границ раздела фаз или плотности среды.

Класс зоны
Группа II Категория 2 для газа и пыли
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Диагностика
Нет
Максимальное давление на выходе
2,4 бар (35 фунт/кв. дюйм)
Тип монтажа
Серия 249 с установленным рычагом торсионной трубки
Рабочая температура
Стандартная температура
Регулирование положения
Открыт/закрыт, регулирование, мониторинг
Управление технологическими процессами
Измерение уровня
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Set point, proportional valve opening, and reset changes are made with simple dial knob controls.
  • Few moving parts are used. A knife-edged driver bearing in the sensor and the plated brass instrument case ball bearing for the torque tube rotary shaft help to provide low-friction operation.
  • Available in a variety of orientations and connection styles, and all sensors can be either right- or left-hand mounted.
  • Displacer reaction to small specific gravity changes allows these instruments to be used for level, interface of two fluids, and density applications where a response to low levels of input signal change is required.
  • Action is field reversible from direct to reverse or vice versa, without additional parts.
  • Supply pressure conservation is enhanced in all constructions because relay exhaust opens only when input signal changes.
  • Comes standard with a liquid damping orifice in the lower equalizing connection for the cage sensor that helps provide additional stability.