Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-820 Electronics Module

Базовый процессор модели Micro Motion® 820

Product Description

Базовый процессор модели 820 идеально подходит для измерения расхода топлива и оснащен программным обеспечением Emerson для адаптивного измерения расхода. Этот базовый процессор позволяет подключать два расходомера к одному источнику питания и, следовательно, обеспечивает сокращение электронных компонентов. Данное решение повышает скорость обработки сигнала между точками измерения прямого и обратного расхода, обеспечивая точный расчет мгновенного потребления.

Тип измерений
Совместим со стандартом MID 2014/32/UE, приложение MI-002 и приложение MI-005
Температурный диапазон
Температура рабочей жидкости от -196 до +60 °C.
Температура окружающей среды от -40 до +60 °C.
Масса
Масса электроники 2,9 кг
Типы соединений
– Одна пара клемм для подключения сигнального кабеля RS-485.
– Одна пара клемм подключения для подачи питания 24 В пост. тока.
– Два 9-контактных разъема для подключения сенсоров.
–Подключение сервисного порта осуществляется через два зажима для временного подключения.
Корпус
Алюминий, окрашенный полиуретановой краской
Монтаж
Опции удаленного монтажа

Особенности

  • Конструкция обеспечивает исключительное сочетание точности и надежности.
  • Для обеспечения физической и программной безопасности предусмотрен переключатель блокировки безопасности.
  • Вся обслуживаемая электроника находится в модуле 820, что обеспечивает гибкость в отношении места установки.
  • Базовый процессор модели 820 предназначен для использования на морских судах, включая основные и вспомогательные двигатели, котлы и другое оборудование.
  • Поддерживается работа запатентованного программного обеспечения для адаптивного измерения потребления, обеспечивающее точность дифференциальных измерений.
  • Сервисный разъем обеспечивает проведение диагностики и настройки без остановки процесса измерений.
  • С помощью программного обеспечения для адаптивных измерений потребления процессор модели 820 устраняет необходимость во вторичной системе управления для определения потребления в системах двигателя. ПО позволяет использовать различные единицы выходных значений измерений многопараметрического кориолисового расходомера.
  • Базовый процессор модели 820 заменяет два преобразователя и объединяет два процессора в одном устройстве, сокращая время установки, подключение и занимаемую площадь.
  • Сложность установки оборудования снижается.
  • Система способна работать и производить точные измерения с двухтопливными системами. При этом не нужно перенастраивать измерительную систему во время процессов переключения топлива.
  • Измерения линейной плотности и выходные данные в реальном времени могут использоваться для поддержки использования топлива и составления отчетов.

Документация и чертежи