Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-400 Conductivity Sensor

Датчик проводимости Rosemount™ 400

Product Description

Универсальный датчик проводимости Rosemount 400 позволит точно измерять проводимость раствора электролита в широком диапазоне применений, от воды высокой степени чистоты до чистой холодной воды. Датчики Rosemount 400 идеально подходят для использования с чистой, некоррозионной жидкостью, обладающей проводимостью менее 20000 мкСм/см.

Конструкция
Постоянные ячейки: 0,01, 0,1 и 1,0/см
Вакуум: при 5,2 кПа утечка воздуха составляет менее 0,00014 м3/мин
Габариты
Длина кабеля (только модель 400): 3,1 м стандарт; 15,2 м опционально
Материалы конструкции
Материалы, контактирующие с технологической средой: Электроды: титан; Корпус: нержавеющая сталь 316
Изолятор: ПЭЭК; Уплотнительные кольца: этилен-пропилен-диен-каучук
Конструкция
Постоянные ячейки: 0,01, 0,1 и 1,0/см
Вакуум: при 5,2 кПа утечка воздуха составляет менее 0,00014 м3/мин

Особенности

  • Измеренная на заводе постоянная электролитического элемента обеспечивает точность работы без предварительной настройки и начальной калибровки
  • Доступные постоянные элемента: 0,01, 0,1 и 1,0/см
  • Датчики предназначены для прямой вкручиваемой установки в технологический трубопровод, используя фитинги 3/4 дюйма MNPT, расположенные на передней стороне
  • Альтернативно может использоваться с трубным тройником или проточным электролизером в боковом потоке
  • Уплотнительное кольцо (из этилен-пропилен-диен-каучука) изолирует внутренние детали датчика от технологической жидкости
  • Доступен в высокотемпературном исполнении для работы при температуре до 200°C со встроенной соединительной коробкой

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
: