Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Масштабируемый измерительный преобразователь Rosemount™ 3051SAM системы ERS

Product Description

Измерительный преобразователь Rosemount 3051SAM является компонентом системы электронного выносного сенсора Rosemount 3051S (ERS) и доступен как в исполнении Coplanar, так и в штуцерном исполнении. Система ERS рассчитывает разность давлений с помощью двух датчиков давления, соединенных между собой с помощью электрического кабеля, используя цифровую архитектуру. Сенсоры, используемые в системе 3051S ERS, могут представлять собой любое сочетание моделей 3051SAM и 3051SAL. Измерительный преобразователь Rosemount 3051SAM выпускается с различными технологическими соединениями, включая резьбу NPT, фланцы, клапанные блоки и выносные разделительные мембраны 1199.

Макс. рабочее давление
До 689,48 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 410 °C, минимум -105 °C
Протокол передачи данных
4-20 мА HART & #174;
Соединение преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS Резьбовое: NPT, DIN, ISO Гигиеническое
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, полный перечень материалов доступен в полной спецификации
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией; 3A, NSF, NACE®, взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Обеспечивает измерение уровня методом перепада давления с меньшим временем отклика по сравнению с традиционными системами
  • Для более простого монтажа сенсоры устанавливаются независимо друг от друга без электрообогрева и термоизоляции
  • Один 2-проводной контур HART® 4-20 мА используется на всю систему для простой ее интеграции
  • Цифровая архитектура обеспечивает стабильный процесс измерения в применениях с чрезмерным перепадом температуры
  • В целях упрощения технического обслуживания каждый сенсор можно обслуживать отдельно
  • Простота конфигурации, ввода в эксплуатацию и поиска неисправностей благодаря графическому интерфейсу инструментальной панели прибора
  • Дополнительный контроль информации о статическом давлении и температуре сенсорного модуля обеспечивает углубленное понимание процесса
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок

Документация и чертежи