Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-corrosion-probes

Извлекаемые зонды линейного поляризационного сопротивления (LPR) Roxar™

Product Description

Извлекаемый зонд линейного поляризационного сопротивления (LPR) — это точный и надежный прибор, измеряющий в реальном времени скорость коррозии в системах водоснабжения. Расчет скорости коррозии основан на измерении изменения тока в ответ на небольшое напряжение поляризации (10-20 мВ), приложенное к затронутому коррозией стальному электроду. Кроме того, мгновенная реакция делает зонд LPR пригодным для быстрого обнаружения кислорода в системах, в которых, как считается, его быть не должно, таких как системы нагнетания воды, что важно для поддержания целостности трубопровода и работоспособности активов. Извлекаемый зонд Roxar LPR можно использовать в системах как гидравлических, так и механических фитингов доступа.

Номинальное давление
Стандарт: 6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар); Опционально: 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар)
Макс. температура
145 °C/293 °F
Материал элемента зонда
Углеродистая сталь St 52-3N в стандартной комплектации
Материал корпуса зонда
Стандартный материал: нержавеющая сталь и Duplex
Соединитель
6-контактный разъем Amphenol (штекер)

Особенности

  • Немедленная информация о скорости коррозии при использовании в системах водоснабжения (проводящих)
  • Простая установка и замена с помощью инструмента для извлечения Roxar
  • Совместимость с системами фитингов доступа, предлагаемыми большинством поставщиков; могут быть установлены вместо большинства существующих 2-дюймовых зондов
  • Измерения с помощью зондов LPR просты для понимания и сопоставления

Документация и чертежи