Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Net Safety-Millennium II SC311 Infrared Gas Sensors

Инфракрасный датчик горючих газов Net Safety™ Millennium II SC311

Product Description

Датчик SC311 создан с применением новейших технологий инфракрасного обнаружения легковоспламеняющихся газов и имеет прочный корпус, рассчитанный на эксплуатацию в самых экстремальных промышленных условиях. Датчик обеспечивает быстрое, надежное и точное обнаружение нижнего предела взрывоопасной концентрации углеводородных газов и требует лишь несложной ежегодной калибровки (рекомендуется также проводить периодические испытания на удар). На датчики предоставляется полная 5-летняя гарантия, при этом средний срок службы датчика составляет 8–10 лет.

Повторяемость
±2 % от всей шкалы
Температурный диапазон
От -40°C до +75°C (от -40°F до +167°F)
Диапазон влажности
0–95 % без конденсации
Степень защиты корпуса
IP64/тип 4X
Гарантия
5 лет

Особенности

  • Низкое энергопотребление по сравнению с предлагаемыми на рынке аналогами
  • Возможность выноса сенсора на большое расстояние (+600 м/2000 футов)
  • Максимальный срок гарантии среди аналогов (5 лет)
  • Возможность выбора калибровочных кривых концентрации газа на месте установки
  • Устойчивость к токсическим воздействиям, типовые примеры рабочих газов: метан, пропан, бутан и этилен
  • Малое время отклика и высокая точность
  • Возможность эксплуатации в наиболее экстремальных промышленных условиях

Документация и чертежи