Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Поточный газоанализатор Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF

Product Description

Полевой газоанализатор X-STREAM Enhanced обеспечивает широкие возможности анализа. Устройство предназначено для монтажа на стену и заключено в корпус из нержавеющей стали со степенью защиты NEMA 4X/IP66. Специальные устройства, сертифицированные по стандартам CSA-C/US могут использоваться в опасных зонах Zone 2 и Division 2. Модель с установкой приборов и электронных систем в двух разделенных отсеках обеспечивает полную газонепроницаемость.

Класс защиты корпуса
Тип 4X, IP 66 согласно EN 60529 для установки вне помещения, защищенный от попадания прямого солнечного света
Диапазон влажности
<90 % отн. вл. при 20 °C (68 °F);
<70 % отн. вл. при 40 °C (104 °F)
Вес
До 25 кг (до 45 кг в случае модели с двумя отсеками) в зависимости от конфигурации
Аналоговый выход
1-5, отдельные оптически изолированные 4(0)-20 мА (RB > 500 Ом)
Аналоговый вход
2 аналоговых входа 0-1(10) В (Rвх = 100 кОм) или 4(0)-20 мА (Rвх = 50 Ом)
Протокол цифровой связи
Ethernet с передачей сигналов по протоколу Modbus TCP; RS 485 / 232C с передачей сигналов по протоколу Modbus RTU; 2 USB-порта

Особенности

  • Анализ до 5 компонентов газа; анализатор включает фотометрические датчики NDIR/UV/VIS, парамагнитный и электрохимический датчик O2, датчик теплопроводности и датчик влажности
  • Расширение возможностей благодаря использованию технологии IntrinzX
  • Современные возможности обмена данными, в том числе доступ через веб-браузер
  • Исключительная надежность и три года гарантии
  • Хранение данных калибровки и файлов регистрации событий
  • Большие динамические диапазоны
  • Программируемый логический контроллер (ПЛК) для управления системой отбора и подготовки проб и пробоотборными линиями
  • Очень низкая зависимость от температуры

Документация и чертежи