Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Расходомеры модели CNG выполняют задачу измерения уровня сжатого природного газа для коммерческого учета при заправке мало- и многотоннажных грузовых автомобилей, обеспечивая повышенную скорость потока и сокращая тем самым время заправки.
Соответствует требованиям к дозаторам для транспортных средств малой и большой грузоподъемности, позволяя создать специализированные решения с одним измерительным прибором
Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
Выбор функций измерительного преобразователя из множества опций, включая прямое подключение, в целях выполнения требований к конструкции дозатора
Прибор имеет широкий перечень сертификатов и допусков к применению, включая CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс II раздел 1 группы E, F и G), ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, степень защиты от загрязнения IP 66/67, PED, SIL2 и SIL3, а также NAMUR
Компактность и отсутствие движущихся деталей, специальных требований к месту установки или к подготовке рабочей среды
Прибор одобрен для использования в коммерческом учете