Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

Очищаемые клапаны и манифольды

Product Description

Очищаемые системы транспортировки состоят из клапанов и манифольдов, которые автоматизируют очистку и опорожнение линий транспортировки, используемых для распределения продукта. Очищаемые клапаны и манифольды позволяют последовательно перекачивать несколько продуктов через одну линию без загрязнения. С помощью систем очистки от компании Emerson можно повысить безопасность и эффективность, одновременно снижая количество трубопроводов, промывок и загрязнений.

Применения
Передача продукта в производстве смазочных материалов, производстве смазок, специальных химических смешиваниях, химическом и добавочном смешивании, производстве красок, средств личной гигиены, пищевых продуктов и напитков
Технология
Очищаемые клапаны (распределительный клапан главной линии, поточные распределительные клапаны, двойные клапаны, трехходовые клапаны) и очищаемые коллекторы
Линейные размеры клапана
Для 2–6 дюймов. Обратитесь к производителю за информацией о дополнительных размерах
Материалы очищающих скребков
Полиуретан, витон, ЭПДК, ГБНК, ПТФЭ
Материалы клапанов и манифольдов
Нержавеющая сталь
Объем работ
Разработка/проектирование технологического процесса, гарантийное обслуживание, закупка оборудования, управление проектами, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание и поддержка на протяжении всего жизненного цикла
Объем поставки
Очищаемые системы состоят из клапанов, магистралей и манифольдов «под ключ» с гарантией производительности. В системах включены скребки, клапаны, контрольно-измерительные приборы, беспроводные приборы, электропроводка, запасные части и элементы управления
Продукт
Жидкости, такие как химикаты, смазочные материалы, краски, растворители, спирты, смазки, пластмассы, мыло, моющие средства, лаки, чернила, напитки, смолы, чистящие средства, клей и герметики и т.д.

Особенности

  • Обеспечьте высокое качество операций по очистке благодаря клапанам с наименьшим остаточным количеством жидкости (23 миллилитра)
  • Легко обслуживайте клапаны без демонтажа, благодаря запатентованной компанией Emerson конструкции легко обслуживаемого кольца
  • Снижайте на 60% требования к давлению воздуха для движения скребков, благодаря конструкции гибких кромок
  • Поддерживайте производительность и упрощайте управление ЗИП с поддержкой Emerson на протяжении жизненного цикла оборудования
  • Избегайте разливов продуктов и угроз для безопасности, убрав шланги и автоматизируя перекачку с очищаемыми манифольдами
  • Уменьшайте количество отдельных трубопроводов, применяя компактные очищаемые манифольды
  • Улучшайте качество продукции за счет снижения загрязнения и шлама
  • Очистка возможна в обе стороны при необходимости

Документация и чертежи