Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-MVD-Coriolis

Тип подключения к системе  MVD Direct Connect

Product Description

Тип подключения к системе Micro Motion MVD Direct Connect™ сочетает в себе производительность кориолисовых расходомеров Micro Motion и простоту интерфейса связи Modbus. При применении искробезопасного защитного барьера возможен монтаж в опасной зоне без изменения параметров электропитания.

Электрические характеристики
Напряжение питания 24 В пост. тока ± 20 %
Максимальное потребление 3,5 Вт
Обмен данными
Светодиодный индикатор питания
Светодиодный индикатор RS-485
Полудуплексный интерфейс 1200 до 38,400 бод
Протокол TIA/EIA-485 (RS-485)
Физические характеристики
Габариты (В × Ш × Г) 109 × 23,5 × 104 мм
Масса 152 г
Степень защиты корпуса IP50
Степень защиты клемм IP20
Крутящий момент винтовых зажимов 0,5 Н-м

Особенности

  • Уникальная архитектура решения MVD Direct Connect позволяет интегрировать его непосредственно в ведущее устройство Modbus, что обеспечивает простоту установки и сокращение затрат на подключение
  • Комплексный доступ ко всем технологическим параметрам, встроенным средствам диагностики и функциям конфигурирования сенсоров Micro Motion
  • Установка в опасных зонах и стабилизация питания при помощи дополнительного компактного защитного барьера для монтажа на DIN-рейке

Документация и чертежи