Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Диагностика Smart Meter Verification

Product Description

Средство диагностики Smart Meter Verification обеспечивает полную достоверность измерений с помощью оценки общего состояния кориолисового расходомера без прерывания процесса работы. Интеллектуальная диагностика расходомеров предоставляет эффективные средства для решения основных задач КИП - сокращения времени простоя, увеличения периодов между поверками и повышения эксплуатационной надежности.

Продолжительность калибровки/проверки
90 секунд
Отчет о проверке
PDF с временными отметками

Сертифицирован Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИИМС), регулирующим органом штата Альберта в области энергетики и другими третьими лицами (EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO) как метод увеличения периодичности проведения контрольных испытаний и повторной калибровки
Совместимые кориолисовые сенсоры
Серия ELITE, серия H, серия F, серия R, серия T и HPC
Совместимые кориолисовые преобразователи
Серии 1000/2000/3000/4000/5000 с технологией MVD™

Более подробная информация представлена в листах технических данных
Совместимость с системой
Преобразователь характеристик расхода, Wireless HART, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, хост-системы на базе DTM и другие сети цифрового управления
Ultrasonic Flow Meter Compatibility
Gas Ultrasonic Meters – 3414/3415/3416/3417 Dual-Configuration Meters, 3418 8-Path Gas Meter
Host System Compatibility
Flow Transmitter, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, DTM-based host systems, and other digital control networks

Особенности

  • Диагностика Smart Meter Verification базовой версии включена во все приборы с усовершенствованными процессорами для автоматической проверки производительности измерений и обнаружения коррозии и эрозии в некритических процессах.
  • Диагностика Smart Meter Verification Профессиональной версии включает в себя обнаружение неоднородных налипаний и отчет о проверке в формате PDF с отметками времени, который признается сторонними организациями как основание для продления интервалов проверочных испытаний и калибровки
  • Обнаружение неоднородных налипаний, коррозии и других распространенных проблем технологического оборудования для улучшения программ профилактического технического обслуживания и реализации стратегий Индустрии 4.0 и внедрения Промышленного интернета вещей (IIoT)
  • Непрерывная диагностика предупреждает пользователей, когда необходимо проверять нуль сенсора и когда сенсор может оказаться слишком велик для текущего рабочего диапазона расхода.
  • Выявите и устраните причины основных сбоев процесса, такие как многофазный поток, чтобы обеспечить качество продукта и эффективность измерительного прибора.
  • Такие организации, как FDA, TTB, EPA, ISO 9001, AGA-11 и другие признают результаты проверки достоверными для определенных или всех операцию калибровки или поверки

Документация и чертежи