Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-975HR Infrared Hydrogen Flame Detector

Мультиспектральный инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount™ 975HR

Product Description

Мультиспектральный инфракрасный водородный пламенно-температурный детектор Rosemount 975HR специально разработан для обнаружения углеводородного и водородного пламени. Он обнаруживает пожар газа и топлива на основе горения углеводородов на больших расстояниях и обладает высочайшей устойчивостью к ложным тревогам. 975HR — один из самых надежных и устойчивых к атмосферным воздействиям водородный пламенно-температурный детектор. Он оснащен окном с обогревом для работы в условиях конденсации и обледенения, подключением к HART®, у него экономичное энергопотребление и компактная облегченная конструкция.

Протокол цифровой связи
Дополнительная связь по протоколу HART™ с аналоговым сигналом 0–20 мА (Частотная манипуляция, FSK) используется для технического обслуживания, изменения конфигурации и управления активами; доступна в вариантах подключения выходного сигнала с источником тока. Канал связи, совместимый с протоколом RS-485 Modbus, который может использоваться в системах с компьютерным управлением
Температура окружающей среды
Рабочая: от −60 до +85 °C
Хранения: от −60 до +85 °C
Класс защиты корпуса
Нержавеющая сталь 316L с электрополированной поверхностью
Алюминий повышенной прочности без содержания меди (менее 1 %), окрашенный полиуретановой краской
Монтаж
Нержавеющая сталь 316L с электрополированной поверхностью
Габариты
Детектор 101,6 x 117 x 157 мм
Масса
Детектор (из нержавеющей стали 316L) - 2,9 кг
Детектор (алюминиевый) - 1,3 кг
Поворотный кронштейн - 1,1 кг
Сертификация

ATEX и IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op — IIC T4 Gb
  • Ex tb op — IIIC T110 °C Db
  • (T (окр.) = от −50 до +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Класс I, раздел 1, группы B, C и D, T4A
  • Класс II, III, раздел 1, группы E, F и G, T4A
  • Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4
  • Т (окр.) = от –50 до +85 ˚C
  • Тип 6P, IP66/68 2 м на 45 минут

CSA/US:

  • Класс I, раздел 1, группы B, C и D, T4
  • Класс II, III, раздел 1, группы E, F и G, T4
  • Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4
  • Т (окр.) = от –50 до +85 ˚C
  • Тип 6P, IP66/68 2 м на 45 минут

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110°C Db X
  • (T (окр.) = от –55 °C до +85 °C)

Производительность:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Надежность:

  • Разработан с учетом соответствия требованиям стандарта IEC 61508 - SIL 3 (TÜV)

Морское применение:

  • Утверждение "Wheelmark" MED (DNV)

 ;

Особенности

  • Мультиспектральная технология позволяет обнаруживать углеводородное и водородное пламя и имеет высокий уровень устойчивости к ложным тревогам
  • Шесть уровней чувствительности для обнаружения отсутствия пересечения зон
  • Высокая скорость отклика менее 50 мс (ожид./1 с)
  • Нечувствительный к солнечному излучению
  • Настраиваемый инфракрасный встроенный тест (BIT) для обеспечения надежной работы
  • Обогрев окна для работы в суровых погодных условиях (снег, лед, конденсат)
  • Реле (3) для аварийного сигнала, сигнала неисправности и др. вспомогательных функций
  • 0–20 мА (ступенчатый)
  • Протокол HART® для технического обслуживания и управления оборудованием
  • Высокая надежность — средняя наработка на отказ составляет не менее 150 000 часов
  • Гарантия 5 лет
  • Возможность программирования пользователем с помощью протокола HART® 7 или RS-485

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:
Монтаж Rosemount™ 975 на наклонной поверхности
Тип элемента
Монтажные кронштейны
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Монтажные кронштейны
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Rosemount™ ПОГОДНАЯ КРЫШКА 975 (нерж. сталь)
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Крышка
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Монтаж на трубе 2 дюйма Rosemount™ 975
Тип элемента
Монтажный кронштейн
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Монтажный кронштейн
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Монтаж на трубе 3 дюйма Rosemount™ 975
Тип элемента
Монтажный кронштейн
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Монтажный кронштейн
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Rosemount & #8482; Монтаж канала 975
Тип элемента
Монтажные кронштейны
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Монтажные кронштейны
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Воздушный экран Rosemount™ 975
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Крышка
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Комплект запасных батарей для симулятора пламени Rosemount™ 975
Тип элемента
Батарея
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Батарея
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Rosemount & #8482; ПОГОДНАЯ КРЫШКА 975 (ABS пластик)
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Крышка
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Монтаж фланцевого канала Rosemount™ 975
Тип элемента
Монтажный кронштейн
Тип измерения
Flame & Gas Detection
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Монтажный кронштейн
Flame & Gas Detection
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR