Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

Кабель-трос PolyOil Poly-Tector

Product Description

Кабель-трос Poly-Tector обеспечивает безопасный, удобный в использовании и надежный предохранительный механизм для вертикальных трубопроводов и подходит для среднего шарнирного и перекрестного соединения. Для максимальной гибкости доступно два варианта Poly-Tector для спусковых колонн с резьбой и муфтой, а также для спусковых колонн бурильных труб. Полимер низкой плотности безопасный, легковесный и удобный в работе, легко адаптируется под любые точные размеры или конфигурации кабеля-троса и обеспечивает значительную экономию затрат.

Области применения
Капитальные ремонты скважин, спусковые колонны, окончание скважин и спуск фонтанной арматуры, внутренний вертикальный трубопровод, работы под водой, установленные трубы, установленные буровые трубы, несколько кабелей-тросов, снаружи от вертикального трубопровода.

Особенности

  • Превосходная защита центра и более высокая защита хрупкого оборудования (устья скважин, трубное погрузочно-разгрузочное оборудование, морской стояк и т. д.), чем обеспечиваемая металлом.
  • Эффективность в отношении веса позволяет геометрически оптимизировать Poly-Tector, сохраняя при этом управляемый и безопасный рабочий вес, а также обеспечивая безопасное обращение и размещение на площадке буровой установки. Нет необходимости в специальных или вспомогательных приспособлениях.
  • Снижение затрат за счет быстрого развертывания.
  • Шарнирная конструкция для быстрой установки и модернизации; болт переключения/поворота обеспечивает быструю фиксацию.
  • Износостойкий материал с низким трением. Не корродирует.
  • Гладкая и стабильная конструкция — пониженный шанс провисания в процессе эксплуатации.
  • Легкий полимер, может плавать (материал с низким SG); упрощает поиск в маловероятном случае отсоединения или повреждения одного из кабелей-тросов.

Документация и чертежи