Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-roxar-anti-jar-handling-clamp

Хомут для ударного ясса

Product Description

Использование хомута для ударного ясса позволяет оставлять патрубки открытыми при введении в скважину ударных яссов (глубинные механические устройства, используемые для создания ударной нагрузки на другой глубинный компонент). Благодаря тому, что выбивная штанга ясса находится в открытом положении, исключается возможность раннего срабатывания ясса на поверхности, которое может привести к травмам и возможному падению забойного инструмента в случае срезания штырей. В результате повышается безопасность выполнения операций.

Области применения
Бурение, ясс для испытания пласта на бурильных трубах, гибкие насосно-компрессорные трубы, кабельная проволока (стальной трос малого диаметра и плетеный трос)

Особенности

  • Легче и проще в обращении, чем металлический.
  • Шарнирная конструкция упрощает и ускоряет установку.
  • Болт откдиной (поворотный) обеспечивает быструю фиксацию.
  • Ударопрочные износостойкие полимерные материалы, оказывающие менее абразивное воздействие на другое оборудование.
  • Возможность доставки в короткие сроки вариантов стандартных конструкций или установок для специальных применений.

Документация и чертежи