Roxar™ Downhole Wireless Systems

Product Description

Системы внутрискважинных беспроводных расходомеров Roxar обеспечивают непрерывный контроль температуры и давления в затрубном пространстве на протяжении всего срока службы для подводных скважин. Передовая система, состоящая из беспроводного устройства для считывания и беспроводного PT-ретранслятора, улучшает производительность и безопасность морских работ, обеспечивая своевременную сигнализацию о высоком давлении, сохраняя целостность корпуса и предотвращая повышение давления.

Диапазон давлений
14,5-20000 фунтов/кв. дюйм (1-1400 бар)
Температурный диапазон
от -5 до 205 °C (от 23 до 400 °F)
Погрешность измерения давления
±0,345 бар (5 фунтов/кв. дюйм)
Погрешность измерения температуры
±0,5 °C (0,9 °F)
Тип измерения
Кварцевый кристалл
Электроника
Технология «кремний на изоляторе» (SOI)
Максимальная частота дискретизации
1 раз в секунду
Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой
Inconel 718
Размеры обсадной колонны
12-1/4" и 10-3/4"
Размеры труб
7" и 5-1/2"

Особенности

  • Отслеживание температуры и давления в режиме реального времени с непрерывным мониторингом и дискретизацией раз в секунду
  • Использование полностью интегрированного глубинного решения, которое подключается к стандартной интегрированной глубинной сети Roxar (DIN)
  • Возможность совместного использования с другими приборами (например, с высокоскоростными приборами, интеллектуальной многозвенной системой заканчивания скважин) в одной сети Roxar IDN
  • Цельная конструкция без отвестий в корпусе
  • Простая конфигурация благодаря электронной беспроводной передаче энергии и данных, не требующей кабелей
  • Минимизация простоя благодаря питанию от сети IDN Roxar — аккумуляторы не нужны
  • Полнопроходные, без отверстий в корпусе

Документация и чертежи