Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Downhole-Pressure-Temperature

Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Product Description

Предназначены для стационарной установки в нефтегазовых пластах. Внутрискважинные датчики давления и температуры Roxar отличаются использованием кварцевых кристаллов для надежных измерений в самых экстремальных условиях скважины. Измерительные приборы непрерывно передают на поверхность оцифрованные данные давления и температуры из любого места пласта, предоставляя операторам операторам возможность принимать полностью обоснованные решения в течение всего срока службы скважины.

Температурный диапазон
20-225 °C
Стандартное давление при калибровке
от 15 до 15000 фунтов/кв. дюйм
Погрешность давления
0.02% Full Scale
Первоначальная погрешность температуры
<±0,18 °F
Тип измерения
Технология «кремний на изоляторе» (SOI)
Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой
Inconel 718/Inconel 625+
Диапазон измерения давления
Максимальное рабочее давление 20000 фунтов/кв дюйм.
Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой
Inconel 718/Inconel 625+

Особенности

  • Благодаря технологии «кремний на изоляторе» (SOI), сохраняющей точность до 225 °C, измерения возможны далеко за пределами, установленными для гибридных электронных датчиков.
  • Долгосрочная точность показаний температуры на глубине с малым дрейфом достигается благодаря использованию кварцевых кристаллов.
  • Широкие возможности применения в эксплуатационных, нагнетательных и наблюдательных скважинах, а также в комплексных многозоновых скважинах с электронным управлением.
  • Укрепление процесса принятия решений благодаря интеграции с системой управления продукцией Emerson — Roxar Fieldwatch
  • Опоры внутрискважинных датчиков выполнены специально для линейки внутрискважинных датчиков давления и температуры Emerson

Документация и чертежи