Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-310-38-520 HP and HT Transducer

Paine™ 310-38-520 High Pressure and Temperature Transducer

Product Description

Измерительный преобразователь высокого давления и температуры Paine™ 310-38-520 - это датчик для измерения высокого давления и высокой температуры в режиме реального времени в коррозионной среде. Этот высокоточный измерительный преобразователь обладает номинальным выходом мВ/В с суммарной погрешностью измерения ±0,02% от полной шкалы. Это прочное устройство с компактной, цельносварной, герметичной конструкцией хорошо подходит для мониторинга давления и температуры нефти и газа в скважинах и при бурении, а также других промышленных применениях.

Диапазон измерений
До 35000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (2413 бар)
Рабочая температура
от -40 до 425 °F (от -40 до 218 °C)
Рабочая среда
Совместимая со сплавом UNS NO7718, закаленным и выдерживаемым до минимальной твердости 40HRC Inconel® 718
Отверстие давления/фитинг
По MS33656-E3 с использованием закаленного сменного уплотнения Inconel 600

Особенности

  • Обеспечивает измерение давления и температуры в режиме реального времени для улучшения управления и мониторинга
  • Доступен в компактном конструктивном решении с диаметром ½ дюйма.
  • Прочная, цельносварная, герметичная конструкция имеет хорошие рабочие показатели в высококоррозионных средах
  • Предназначен для измерения давления до 35000 фунтов/кв. дюйм (2413 бар), что обеспечивает гибкость применения
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи