Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Беспроводной уровнемер Rosemount™ 2051L

Product Description

Беспроводной уровнемер Rosemount™ 2051L предназначен для измерения уровня и передачи результатов измерения по протоколу WirelessHART®. Изготавливаются из различных материалов и с разными вариантами технологических соединений. Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до десяти лет работы без обслуживания, а также замену на месте. Система Tuned-System™ и прямой монтаж обеспечивают оптимальное решение для измерения уровня.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Макс. рабочее давление
до 20,68 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости - максимум 205°C, минимум -105°C
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Тип системы разделительной мембраны
Прямой монтаж, капиллярная система Tuned-System
Соединение преобразователя
Сварная ремонтопригодная конструкция
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Внутренняя антенна (225 м)

Особенности

  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %
  • Система Tuned-System и прямой монтаж обеспечивают оптимальное решение для определения уровня
  • Оптимизированная конструкция мембранной системы обеспечивает качественное измерение в суровых технологических условиях
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы с возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 28 results for Parts & Accessories
:
Прокладка с графитовой смазкой, нижняя часть корпуса мембраны RFW, RCW, RTW (17,24/34,48 МПа), наруж. диам. 2,4 дюйма
Тип элемента
Прокладка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Прокладка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Набор уплотнительных колец, технологический фланц, стеклонаполненный ПТФЭ (набор из 12 шт.) Rosemount™
Тип элемента
Фланец
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Фланец
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Нижняя часть корпуса для 2" FFW/PFW, нержавеющая сталь 316L, одно промывочное соединение 1/4 NPT
Тип элемента
Housing
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Housing
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Нижняя часть корпуса 3-дюймовой мембраны FFW/PFW, нержавеющая сталь 316L, два промывочных соединения 1/2 NPT
Тип элемента
Housing
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Housing
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Нижняя часть корпуса для 2" FFW/PFW, нержавеющая сталь 316L, два промывочных соединения 1/2 NPT
Тип элемента
Housing
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Housing
Принадлежности и запчасти
Измерение давления