Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-SGM

Измеритель Удельной Массы Газа Micro Motion® SGM

Product Description

Газовый измеритель удельной плотности, спроектированный для обеспечения быстрых, прямых измерения удельной плотности, молекулярного веса и относительной плотности газа.

Диапазон удельной плотности
Стандартно от 0,1 до 3
Погрешность
Не более ±0,1% от показания
Давление в эталонной камере
От 1,2 до 7,0 бар (абс.) при 20 °C (от 17 до 101 фунт/кв. дюйм при 68 ºF)
Давление на входе в прибор

 •Минимум 1,4 бар (абс.) (20 фунтов/кв. дюйм (абс.))
 •Максимум 12 бар (абс.) (174 фунт/кв. дюйм (абс.))
Диапазон температур

 • От -18 °C до +50 °C (от -0 °F до +122 °F)
Материалы

 •Внутренний изоляционный слой:нержавеющая сталь 416
 •Корпус, выдерживающий давление:нержавеющая сталь марки 316L
 •Эталонная камера:алюминиевый сплав
Локальный индикатор (опция)

 •Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.
 •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра.
 •Подходит для эксплуатации в опасных зонах.
 •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах.
 •Стеклянное смотровое окно.
 •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции дисплея

 •Просмотр технологических переменных
 •Просмотр и подтверждение аварийных сигналов
 •Настройка токовых выходов и выходов RS-485
 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV)
 •Поддержка нескольких языков
Выходные каналы измерительного преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных опций электронного интерфейса):
 •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные)
 •Канал A — 4–20 мА + HART
 •Канал B — 4–20 мА
 •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный)
 •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный)
 •Один выход Modbus/RS-485
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Доступные разрешения государственных органов и типы сертификации:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Особенности

  • Быстрое и прямое измерение удельной плотности, молекулярного веса, а также относительной и базовой (приведенной к нормальным условиям) пл
  • Одновременное вычисление до четырех кривых чистоты газа для поддержки каждого цикла работы генераторов, охлаждаемых водородом.
  • Очистка без необходимости перенастройки или повторной калибровки
  • Возможность просмотра нескольких выходных сигналов, включая чистоту водорода, теплотворность/БТЕ, индекс Воббе и массовый или стандартны
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Быстрая проверка состояния измерительного прибора и статуса при помощи расширенной внутренней диагностики
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Ознакомьтесь с детальными интерактивными схемами приборов из нашей линейки плотномеров и вискозиметров.

Документация и чертежи