Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Акустический детектор пескопроявления (SAM) Roxar™

Product Description

Roxar SAM – это неинтрузивный датчик, который в режиме реального времени предоставляет информацию о наличии песка, что позволяет увеличить скорость добычи нефти и газа и уменьшить эрозию поверхности. Прибор основан на акустической технологии и запатентованных алгоритмах, преобразующих шум песка в значимые данные. Roxar SAM немедленно реагирует на появление песка, что позволяет регулировать объемы перекачки, контролировать эффективность сепаратора песка и другие установки на суше и на шельфе. Приведенные данные прибора могут быть дополнительно улучшены с помощью мониторов коррозии и эрозии Roxar SandLog и/или Permasense.

Неопределенность
±5 % (с калибровкой впрыском песка)
Обнаружение частиц
Обычно от 15 мкм (газ) и 25 мкм (жидкость)
Скорость потока
Минимум 1 м/с
Температура поверхности трубы
от -40 °C до 290 °C
Размер
88 мм (внеш. диаметр) x 100 мм
Масса
3,0 кг
Входное питание
100-240 В перем. тока, 50/60 Гц / 24 В пост. тока
Связь
Modbus RTU (RS485), аналоговый сигнал 4-20 мА и сухой контакт

Особенности

  • Непогружной, простой в установке
  • Легко понять интенсивность песка и количественные данные
  • Измерение пескопроявления в сочетании с калибровкой впрыском песка
  • Может использоваться с сочетании с погружными устройствами контроля коррозии и песчаной эрозии, а также с ПО Fieldwatch для построения комплексной системы управления целостностью
  • Может комбинироваться с многофазными расходомерами Roxar для измерения 4 фазовых состояний, включая песок

Документация и чертежи