Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-retractor-tools

Устройство извлечения (ретрактор) Roxar

Product Description

Ретракторы Roxar предназначены для установки и замены 1-дюймовых извлекаемых датчиков и образцов-свидетелей коррозии (купонов потери массы). Устройство, изготовленное из коррозионно-стойких материалов, легко крепится к узлу дачика и удаляется после использования; это устройство всегда должно использоваться под давлением. В результате достигается безопасное и удобное извлечение датчиков и купонов коррозии.

Номинальное давление
103 бар
Длина
Длина для заказа 24 дюйма: 800 мм
Длина для заказа 36 дюймов: 1200 мм
Инструмент для извлечения (ретрактор) 24”
Извлекает зонды и купоны с расстояния от 18" до 24"
Инструмент для извлечения (ретрактор) 36”
Извлекает зонды и купоны с расстояния от 18" до 36"
Масса
Длина для заказа 24 дюйма: 5,5 кг
Длина для заказа 36 дюймов: 7 кг

Особенности

  • Обеспечивает безопасную установку и замену извлекаемых датчиков и купонов в средах с низким давлением
  • Инструмент для извлечения имеет очень малый вес
  • Комплект инструментов для извлечения поставляется в удобном транспортном кейсе
  • Простота установки и использования
  • Инструмент для извлечения изготовлен из материалов, устойчивых к коррозии

Документация и чертежи