Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-hp-mechanical-fittings

Система фитингов механического доступа высокого давления Roxar

Product Description

Система фитингов механического доступа высокого давления Roxar предназначена для широко используемых 2-дюймовых механических систем и для извлечения при полном рабочем давлении с использованием механического инструмента для извлечения Roxar (или любого стандартного 2-дюймового инструмента). Система включает полые или сплошные заглушки, фитинги доступа с различными типами присоединения, из различных материалов и рассчитанных на различные номинальные давления, а также несколько типов крышек. В результате достигается эффективное и безопасное извлечение.

Номинальное давление
6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар) PED или 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар) PED (максимальное давление при использовании устройств извлечения 6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар))
Макс. температура
204 °C/400 °F
Материалы
Указано в листе технических данных
Соединения
Указано в листе технических данных

Особенности

  • Контролируемые качественные продукты от поставщика, прошедшие строгий контроль качества и соответствующие требованиям
  • Совместимость со стандартными 2-дюймовыми механическими системами, широко используемыми на рынке.

Документация и чертежи