Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-corrlog-wireless

Беспроводной регистратор коррозии Roxar™ CorrLog

Product Description

В сочетании с другими продуктами компании Emerson беспроводной регистратор Roxar CorrLog позволяет эффективно управлять данными в рамках решения мониторинга целостности трубопроводов, резервуаров и рабочего оборудования. Регистратор поддерживает беспроводной протокол WirelessHART, по которому данные передаются в Roxar Fieldwatch или другое программное обеспечение. Поддержка регистраторами стандартного протокола передачи данных WirelessHART (IEC 62591) обеспечивает доступ к онлайн-обновлениям и повышает эффективность обработки информации, создаваемой с помощью чувствительных и быстро реагирующих датчиков.

Функции
Считывает сигналы датчиков электрического сопротивления (ER-датчик) и датчиков линейного поляризационного сопротивления (LPR-датчик)
Разрешение
Разрешение прибора - 24 бита Высокая чувствительность до нанометров для ER-датчиков в зависимости от чувствительного элемента и условий измерения
Протокол цифровой связи
WirelessHART, IEC 62591
Интервал измерений
От 2 минут до 24 часов
Диапазон температур
Диапазон от –40 °C до + 70 °C
Формат данных
Необработанные данные (для стороннего программного обеспечения) и расчетные значения (потери металла или скорость коррозии и эрозии) для систем общих данных

Особенности

  • Лучшее разрешение и чувствительность измерений в своем классе
  • Объединяет функции ER- и LPR-датчиков в одном приборе
  • Может работать с зондами большинства известных производителей
  • Кабель зонда длиной до 20 метров обеспечивает удобство размещения для обслуживания и улучшения радиосигналов
  • Гибкость в форматах данных и в управлении данными

Документация и чертежи