Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DLC3020f

Цифровой контроллер уровня Fisher™ FIELDVUE™ DLC3020f с для FOUNDATION™ fieldbus

Product Description

Цифровой контроллер уровня DLC3020f представляет собой прибор передачи сигналов по протоколу FOUNDATION™ fieldbus, применяемый для измерения уровня жидкости или уровня раздела между двумя жидкостями с использованием технологии буйковых датчиков. В дополнение к обычной функции сообщения об уровне, прибор DLC3020f, используя протокол FOUNDATION™Fieldbus, предоставляет возможность быстрого доступа к информации, которая может быть критически важна для данного технологического процесса, и быстрой интеграции в новую или существующую систему управления.

Класс зоны
Искробезопасность, взрывобезопасность, взрывопылебезопасность, невоспламеняемость, пожаробезопасность, тип N
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO, ТР ТС, NEPSI, PED
Протокол передачи данных
FOUNDATION Fieldbus
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Да
Тип монтажа
Серия 249 с установленным рычагом торсионной трубки
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Контроль
Источник питания
Питание от контура (2-проводная цепь)
Управление технологическими процессами
Измерение уровня
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Features the latest in user interface technology. In addition to reporting the PV, the DLC3020f can act as a PID controller or level switch.
  • Guided set-up and calibration leads you through instrument set-up, process fluid selection, and calibration in an easy-to-use format.
  • Dynamic temperature compensation integration of process fluid temperature, when needed, enables density compensation to maintain PV accuracy.
  • Easily select/define process fluids allowing for fluid changes without requiring re-calibration.
  • Logs, including calibration, instrument set-up, and process fluid data, can be saved for future reference or re-used in batch or continuous applications.
  • State-of-the-art Emerson advanced electronics provide increased performance and reliability.