Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-404 Conductivity Sensor

Датчики проводимости модели 404 Rosemount™ для малого потока

Product Description

Датчик Rosemount 404 разработан прежде всего для измерения проводимости в чистой воде. Датчик и ячейка анализатора объединены в одном корпусе. Ячейка датчика имеет небольшой перепускной объем, поэтому отклик на внезапные изменения в проводимости технологического процесса или его температуре происходит быстро. Датчик модели 404 поставляется в корпусе из нержавеющей стали или из ПВХ.

Температура окружающей среды
Рабочая температура (вариант ПВХ): 0–60 °C • Рабочая температура (вариант из нержавеющей стали): 0–100 °C
Размеры
Длина кабеля: 3,1 м стандарт; 15,2 м опционально
Maximum Pressure
PVC: 100 (791 kPa [abs]) at 77 °F (25 °C); 20 psig (239 [kPa abs]) at 140 °F (60 °C)
Stainless Steel: 100 psig (791 kPa [abs]) maximum
Materials of Construction
Wetted Materials:
Electrodes: Titanium
Insulator: Glass filled PEEK
Body & Fittings: PVC - Polyethylene / Stainless Steel
O-Ring: EPDM
All wetted surfaces have 15 micro in. (0.4 micrometer) Ra finish.

Особенности

  • Датчик и проточная ячейка объединены в одном корпусе
  • Быстрый отклик на изменения проводимости и температуры
  • Предварительная калибровка не требуется. Измеренная на заводе постоянная ячейки обеспечивает точность работы без предварительной настройки
  • Выбираемая постоянная ячейки 0,01, 0,10/см
  • EPDM O-ring seals internal parts of conductivity sensor from the process liquid

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Распределительная коробка Rosemount™, выносная, без предусилителя
Тип элемента
Electronics & Cover
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Electronics & Cover
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости