Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-PVD814 Fan Damper Actuators

Приводы заслонок PowerVUE™ Rosemount™ с вращательным движением рычага 8x14

Product Description

Установки усиленного типа 8 x 14, как например масштабные воздушные заслонки, обладают большей мощностью для выполнения более тяжелых работ. Поскольку пневматический позиционер для больших усилий имеет меньше движущихся частей, он остается наиболее надежным и рентабельным способом приведения в действие. Предлагаемый диапазон крутящих моментов составляет от 400 фут-фунтов до 4600 фут-фунтов.

Температура окружающей среды
+/-0,5 % от полного хода или выше
Масса
80 фунтов (36 кг) стандартно
Диапазон влажности
Пригодный к эксплуатации при относительной влажности до 100%

Особенности

  • Сочетает в себе мощность и надежность пневмопривода Hagan с точностью и характеристиками цифрового контроллера клапана DVC5000/6000 Fisher
  • Встроенный преобразователь ток-давление: вход FOUNDATION® fieldbus или 4-20 мА
  • Надежное позиционирование в режиме замкнутого контура
  • Поршень двойного действия; без струевыпрямителей
  • Дополнительная функция мгновенного снижения подачи при потере воздуха
  • Ручное управление
  • Диагностика ValveLink / AMS
  • Подходит для обслуживания опасных зон; взрывоустойчивый, пламяустойчивый или искробезопасный
  • Простота технического обслуживания
  • Простота ремонта

Документация и чертежи