Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-PP075T Hagan Power Positioner

Позиционер Hagan c типом крутящего момента 2 1/2 x 5 и 4x5

Product Description

Для отрасли необходима мощная трубная арматура управления технологическими процессами, гасители и механизмы подачи, точно реагирующие на сигнал управления. Аналитические позиционеры с пневмоприводом Rosemount удовлетворяют этим требованиям точного управления и поэтому используются уже много лет во многих областях – от сталелитейных заводов до нефтеперерабатывающих заводов – где нужна безусловная оперативность и точность исполнения.

Воспроизводимость показаний
1 % полного хода
Температура окружающей среды
40-170 °F (4-77 °C)
Масса
60 фунтов (27 кг)

Особенности

  • Различные варианты монтажа: настенный, поворотный, напольный
  • Пылезащитная крышка и внутренний нагреватель
  • Предельные выключатели и позиционные измерительные датчики
  • Подача сжатого воздуха
  • Внутренняя система блокировки воздуха
  • Погрешность
  • Надежность
  • Простое обслуживание благодаря прочной рамной конструкции
  • Эффективный крутящий момент и мощность при минимальных затратах
  • Быстрый отклик на мельчайшие изменения входного сигнала из-за высокого внутреннего тепловыделения

Документация и чертежи