Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

Приводы заслонок PowerVUE™ Rosemount™ с вращательным движением рычага 4x5

Product Description

В новой конструкции PowerVUE™ используется тот же испытанный привод Hagan и прочная рама в сочетании с точностью и надежностью цифровых контроллеров клапанов Fisher FieldVUE DVC6000. Пневматический позиционер для больших усилий является наиболее надежным и рентабельным способом приведения в действие. Предлагаемый диапазон крутящих моментов составляет от 400 фут-фунтов до 4600 фут-фунтов.

Источник питания
150 Вт
Масса
80 фунтов (36 кг) стандартно
Температура окружающей среды
от 40° до 122°F (от 4,44° до 50°C), 140°F (60°C) с улучшением возможностей технического обслуживания

Особенности

  • Встроенный преобразователь ток-давление: вход FOUNDATION® fieldbus или 4-20 мА
  • Надежное позиционирование в режиме замкнутого контура
  • Поршень двойного действия; без струевыпрямителей
  • Дополнительная функция мгновенного снижения подачи при потере воздуха
  • Ручное управление
  • Диагностика ValveLink / AMS
  • Подходит для обслуживания опасных зон; взрывоустойчивый, пламяустойчивый и искробезопасный
  • Функции самодиагностики позволяют проверять производительность привода заслонки/вентилятора на месте
  • Простота технического обслуживания в полевых условия

Документация и чертежи