Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-329

Электромагнитные приводы ASCO™ серии 329 (NEMA types, CSA)

Product Description

ASCO серии 329 — это те же формованные эпоксидные соленоидные приводы RedHat II для клапанов ASCO общего назначения. Они имеют трехходовой соленоидный привод и могут использоваться с воздухом, инертным газом, водой и светлыми нефтепродуктами. Приводы серии 329 позволяют разработчикам оборудования использовать катушки и приводы ASCO в клапанных блоках и конфигурациях оборудования индивидуального изготовления.

Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам), тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9

Особенности

  • Стандартный привод: RedHat II в водозащищенном исполнении, типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X.
  • Дополнительные свойства: типы 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 и 9 во взрывозащищенном и водозащищенном исполнении
  • Номинальный диапазон температуры окружающей среды составляет от 0 °C до 52 °C (перем. ток); от 0 °С до 40 °C (пост.ток)
  • Доступно дополнительное вставное седло

Документация и чертежи