Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-SJS

Регулятор механических уплотнений насосов серии SJS TESCOM™

Product Description

Серия SJS — это великолепный выбор для применения в системах сдвоенных механических уплотнений насосов для контроля выбросов в атмосферу, удлинения срока службы уплотнения, повышения безопасности и снижения стоимости обслуживания уплотнения. Регулятор SJS обычно применяется вместе с приборным разделителем серии 42MW.

Диапазоны давления (фунт/кв. дюйм изб. / бар)
Максимальное входное давление: 500 / 34,5
Максимальное опорное давление: 400 / 27,6
- Смещение и опорное значение: 500 / 34,5
Диапазон давления смещения: 0-100 / 0-6,9
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316
Материал седла
Понижение давления: Teflon®
Противодавление: Vespel®
Материал фрикционной втулки
Внутр.: Teflon®
Наружн.: нерж. сталь 316
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,12
Вес (без манометров)
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Точно поддерживает дифференциальное давление, когда встроен в систему со сдвоенными уплотнениями
  • Отслеживает нарушения давления в системах и снижает время простоев за счет увеличения срока службы уплотнения
  • Доступна версия по стандарту NACE: номер модификации -01
  • Доступен с дополнительной приваренной разделительной приборной мембраной 42MW

Документация и чертежи