Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-CD02-AL

Стандартизированные клапанные системы AVENTICS™ серия CD02-AL (ISO 15407-1)

Product Description

Серия AVENTICS CD02-AL соответствует ISO 15407-1. Управляемые клапаны с расходом до 650 л/мин состоят из прочного алюминиевого корпуса и могут поставляться с отдельной соединительной плитой, а также с клапанной системой.

Продукты

Search
1–10 из 129 результатов для Products
:
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037201
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037202
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037203
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037204
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037205
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037225
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037226
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037227
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037228
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037229
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
450 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
450 l/min
НО/НО
10 bar

Особенности

  • Стандартизированная клапанная система размером 18 мм
  • Высокая гибкость и функциональность
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора
  • Возможно использование совместно с серией CD01-PA

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 46 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048001
Electrical Connection 2

Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
230 V AC
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ

ISO 15217, форма C
25 l/min
230 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048002
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
24 V DC
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, форма C
25 l/min
24 V DC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048004
Electrical Connection 2

Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
24 V AC
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ

ISO 15217, форма C
25 l/min
24 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048005
Electrical Connection 2

Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
110 V AC
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ

ISO 15217, форма C
25 l/min
110 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048025
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
230 V AC
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, форма C
25 l/min
230 V AC
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048026
Electrical Connection 2

Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
24 V DC
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ

ISO 15217, форма C
25 l/min
24 V DC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048028
Electrical Connection 2

Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
24 V AC
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ

ISO 15217, форма C
25 l/min
24 V AC
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048029
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Рабочее напряжение
110 V AC
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, форма C
25 l/min
110 V AC
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048101
Electrical Connection 2

Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
16 l/min
Рабочее напряжение
230 V AC
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ

ISO 15217, форма C
16 l/min
230 V AC
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048102
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
20 l/min
Рабочее напряжение
24 V DC
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Рабочее напряжение
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, форма C
20 l/min
24 V DC
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи