Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-512

AVENTICS™ серии 512 (размер 2)

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 512 (размер 2) ISO — это клапаны для высоких скоростей и тяжелых условий работы, разработанные для широкого применения в автоматизированных системах всех типов. Они обеспечивает лучшие в отрасли показатели срока службы, а также повторяемость и надежность работы в жестких условиях. Серия 5599-2 соответствует стандарту ISO 5599/2 на взаимозаменяемость блоков клапанов и баз. В клапанах применяется запатентованная технология золотниковой пары, благодаря чему они являются идеальным выбором для машин с продолжительным циклом работы, используемых в автомобильной промышленности, прессовых цехах, листовой штамповке и производстве шин.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — пневматическое управление; электромагнитный — прямого действия
Размер присоединения
1/2"; 3/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
4-ходовой - 5/2, 4-ходовой - 5/3, 4-ходовой - 5/3 - центр закрыт, 4-ходовой - 5/3 - центр открыт, 4-ходовой - 5/3 - центр давления
Расход
От 2,0 до 6,0 Cv
Стандарты и нормативные документы
CSA, IP65, ISO
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Модульное исполнение обеспечивает удобство конфигурации и не требует внутренней проводки
  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Продолжительность цикла работы машины оптимизируется с помощью регуляторов скорости
  • Электроника Fieldbus и возможности ввода-вывода упрощают сетевое подключение к системам
  • Доступны модели с прямым или непрямым электромагнитным управлением
  • Клеммная колодка для простоты подключения

Документация и чертежи