Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-5599-1

Пневматические клапаны Numatics™ серии ISO 5599-1

Product Description

Клапаны Numatics серии ISO 5599-1 — это линейка высокоскоростных, пневматических клапанов, предназначенных для тяжелых условий работы, спроектированных для универсального применения в различных решениях для автоматизации. Клапаны соответствуют стандарту ISO 5599/1 на взаимозаменяемость блоков клапанов и баз. В прочных универсальных клапанах используется запатентованная технология золотниковой пары Numatics для сверхнадежной работы.

Принцип работы клапана
Электромагнитный — прямого действия
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3, 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр, 4-ходовой — 5/3 — открытый центр
Расход
От 1,0 Cv до 2,0 Cv, от 2,0 Cv до 6,0 Cv
Стандарты и нормативы
CSA, IP65, ISO
Условия эксплуатации
В помещениях, вне помещений, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Повторяемость и надежная работа в тяжелых условиях
  • Соответствует стандарту ISO 5599/1 для упрощенной замены
  • Идеально подходит для машин с высокой частотой циклов
  • Модульная конструкция облегчает конфигурирование
  • Доступны модели с прямым и непрямым соленоидным управлением, а также пневматическим управлением привода

Документация и чертежи