Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-15407-2-18

Пневматические клапаны Numatics™ ISO 15407-2-18

Product Description

Клапаны ASCO Numatics серии ISO 15407-2-18 — это клапаны 18 мм для высоких скоростей и тяжелых условий работы, разработанные для широкого применения в автоматизированных системах всех типов. Клапаны соответствуют стандарту ISO 5599/2 на взаимозаменяемость блоков клапанов и баз. Доступны модели с прямым или непрямым электромагнитным управлением привода. В этих многоцелевых клапанах используется запатентованный узел золотника Numatics для максимальной надежности и долговечности.

Принцип работы клапана
Электромагнитный — пневматическое управление
Размер присоединения
1/8; 1/4; 6 мм; 8 мм
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; вставное
Назначение
4-ходовой — 5/2; 4-ходовой — 5/3; 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр; 4-ходовой — 5/3 — открытый центр; 4-ходовой — 5/3 — центр давления; двойной 3-ходовой 2 нормально закрытый; двойной 3-ходовой 2 нормально открытый
Расход
От 0,05 до 0,1 Cv
Стандарты и нормативы
CSA; IP65; ISO
Условия эксплуатации
В помещениях, на открытом воздухе, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ; вакуум
Условия эксплуатации
В помещениях, на открытом воздухе, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ; вакуум

Особенности

  • Регуляторы давления повышают энергоэффективность и оптимизируют энергопотребление
  • Соответствует стандарту ISO 15407-2 для упрощенной замены
  • Модульная конструкция для упрощения конфигурации
  • Регуляторы скорости оптимизируют работу машины
  • Отдельные клапаны герметично изолированы для удобства обслуживания
  • Модульная электроника G3 fieldbus и совместимость ввода/вывода облегчают подключение к сети
  • Вставные печатные платы исключают внутреннюю проводку
  • Сменные вставные фитинги обеспечивают подключение труб различного диаметра
  • Размеры портов включают в себя 1/8 с резьбой, 1/4 вставной, 6 мм и 8 мм

Документация и чертежи