Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-330A

Пневматический бустер ASCO™ серии 330A

Product Description

Пневматические бустеры ASCO серии 330A представляют собой универсальные, прочные и высоконадежные бустеры, разработанные для улучшения пневматических характеристик как отсечных, так и регулирующих клапанов. Доступны размеры от 1/2 до 2 дюймов, что обеспечивает большую гибкость. Доступны версии из нержавеющей стали и алюминия, охватывающие диапазон рабочих температур от –60 до +90 °C. Электромагнитные клапаны могут быть напрямую соединены с бустером через интерфейс NAMUR, что упрощает подбор клапанов и повышает производительность. Уникальная возможность монтажа позволяет демонтировать бустер и привод, не нарушая целостность приборного трубопровода.

Пневматические бустеры серии 330A — это всего лишь один продукт в широкой линейке компонентов управления приводами клапанов. В этот ассортимент входит оборудование от фильтр-регуляторов и соленоидных клапанов до шкафов управления, которые позволяют управлять работой аварийных отсечных клапанов и осуществлять тестирование частичного хода, составляя часть системы противоаварийной защиты.

KV/CV
1/2": 4,0/4,6, 1":11/12,7, 1 1/2": 41/47, 2": 49/57
Температурный диапазон
от –60 °C до +90 °C
Материал
Анодированный алюминий или нержавеющая сталь 316
Коэффициент управления
1 : 1
Размер присоединения
1/2", 1", 1 1/2", 2"; ANPT и BSP/ISO 228/1

Особенности

  • Большая пропускная способность до 49/57 Kv/Cv, обеспечивает более быстрый отклик для больших приводов
  • Подходит для применений в отсечке (неполный ход) и управлении
  • Специальные улучшенные уплотнения для температур от –60 °С до +90 °С
  • Сертификация Exida, совместимость с уровнем безопасности SIL3
  • Интерфейс NAMUR для прямого монтажа электромагнитного клапана
  • Встроенные монтажные отверстия
  • Дополнительный впускной фильтр предотвращает попадание грязи даже при отсутствии фильтр-регулятора (может использоваться только в цепи управления)
  • Опционально - защитный колпачок для предотвращения несанкционированной регулировки на месте эксплуатации
  • Сертификация ATEX и ТР ТС; IP66/67
  • Соответствует требованиям NACE (для исполнения из нержавеющей стали)

Документация и чертежи