Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HV434

Клапаны отсечки газа ASCO™ серии HV434

Product Description

Клапаны ASCO серии HV434 представляют собой семейство низкотемпературных отсечных клапанов из нержавеющей стали с непроницаемым корпусом для регулировки подачи газа или регулировки подачи газа управления в коммерческие и промышленные газовые горелки в неблагоприятных условиях окружающей среды. Клапаны объединяют уникальную двухдисковую конструкцию с надежным переключателем 303 SST GO™, обеспечивающим электрическую индикацию «закрытого» положения. Их экономичные конструкции пост. тока сокращают энергопотребление до 0,85 Вт (удержание) и обеспечивают нужное напряжение для срабатывания. Конструкция клапанов с большим отверстием плунжера управления обеспечивает непрерывную и надежную работу. Подходит для использования в таком оборудовании, как подогреватели резервуаров, подогреватели трубопроводов, мусоросжигатели и трубы факелов.

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Привод клапана
Электромагнитный
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Материал корпуса
Латунь — никелевое покрытие
Напряжение
110 перем. тока; 120 перем. тока; 230 перем. тока; 220 перем. тока — 50; 60 Гц
Тип отверстия
Резьба NPTF
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv; от 2,0 Cv до 6,0 Cv; от 1,0 Cv до 2,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 PSIG
Рабочая среда
В помещении, на открытом воздухе, в опасных зонах
Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам)

Особенности

  • Требуется нулевая минимальная разница давления для надежной работы в зонах с низкой подачей давления
  • Соленоидный привод и защитное реле корпуса оснащены корпусами класса I, разд. 1 для использования в опасных зонах
  • Диапазон температуры окружающей среды от –40 °F до 125 °F (от –40 °C до 52 °C)
  • Максимальная разница рабочего давления до 50 фунтов/кв. дюйм (3,4 бар)
  • Эластичное мягкое седло для герметичной отсечки
  • Соответствуют требованиям ANSI/ISA-12.27.01.2003 к одинарным уплотнениям
  • Отвечает металлургическим нормативам NACE MR0175-2003 (только для пост. тока)
  • Подходит для труб диаметром 1"
  • Доступно для напряжений пост. и перем. тока

Документация и чертежи