Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXPBS132

RSTi Profibus с вводом 24 В пост. тока (вытекающий, отрицательная логика), 32 точки, до 8 дополнительных модулей.

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
STXPBS132
Сетевой адаптер/применение
Profibus/ведомое устройство со встроенной системой ввода-вывода
Количество и тип вводов-выводов
32 точки ввода, положительная логика, 24 В пост. тока
Характеристики ввода
ВЫКЛ<5VDC; On>9 В пост. тока; 5,4 кОм

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи