Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-3808

Модуль аналогового ввода RSTi 8-канальный, тип разъема: термопара

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
ST-3808
Количество и тип аналоговых входов
8 каналов; термопара или мВ
Разрешение и скорость
±0,1 °C/F, 1 µВ; 30 мс
Потребляемый ток
Система, 140 мА при 5 В пост. тока
Особые характеристики
Типы термопар K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи