Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-3468

Модуль аналогового ввода RSTi-EP, 8 кан., ток, 16 бит, с диагностикой, 2-, 3- или 4-пр. — тр. EP-8360

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-3468
Количество и тип аналоговых вводов
8 точек; 4–20 мА или 0–20 мА, с возможностью диагностики
Разрешение и скорость
16-разрядный; 1 мс
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА, 20,4–28,8 В пост. тока; 20 мА + питание датчика 24 В пост. тока
Системное резервирование
PNSR
Системное резервирование
PNSR

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи