Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830M41E-GSC2DB00

Высокоскоростной серводвигатель PACMotion, с тормозом

Product Description

Идеально подходит для широкого спектра задач, связанных с сервоперемещением, включая промышленные роботы, станки, текстильные и упаковочные машины, а также аналогичные системы управления движением

Артикул
IC830M41E-GSC2DB00
Непрерывный крутящий момент (Нм)
2,02
Номинальный крутящий момент (Нм)
1,58
Пиковый крутящий момент (Нм)
6,28
Ширина фланца (мм)
84
Общая длина (без тормоза)
118,8
Тип фланца
Нестандартное крепление типа G
Тормоз
Стопорный тормоз 24 В
Подключения
Двойной разъем
Вал
Special

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Функциональная замена электродвигателям FANUC
  • Быстрое позиционирование за счет низкой инерции
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PAC Machine Edition
  • Возможность подключения по одному кабелю для простого технического обслуживания и монтажа
  • Исключительно низкие пульсация крутящего момента и гармонические искажения для стабильности рабочих характеристик

Документация и чертежи