Topworx-P-DXN Nuclear

Контроллер дискретного управления клапанами DXN Topworx™ ― для применения в сфере атомной энергетики

Product Description

Контроллер дискретного управления клапанами DXN предназначен для применения в защитных оболочках и является наилучшим решением для автоматических клапанов с оборотом на 90 градусов. Блок включает в себя два выключателя GO для индикации закрытого/открытого положения, а также керамическую клеммную колодку, блок монтируется на приводной механизм.

Особенности

  • Монтаж в одной точке, модульное исполнение из нержавеющей стали с встроенной распределительной коробкой
  • Подходит для большинства приводных механизмов с поворотом на 90 градусов
  • Два бесконтактных/концевых выключателя GO™ Switch-35N для применения в защитных оболочках реакторов.
  • Уменьшенная зона нечувствительности между включением и выключением
  • Увеличенный срок службы
  • У бесконтактных выключателей нет рычагов, которые могут прогибаться, ломаться или терять уставку
  • Исключительное применение токами высокого и низкого напряжения
  • Существенное снижение расходов на монтаж

Документация и чертежи