Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-616

Пропорциональный клапан AVENTICS™ серии 616 SentronicHD

Product Description

Клапан AVENTICS серии 616 SentronicHD — это высокоточный трехходовой клапан с цифровым управлением и широким спектром диагностических функций. Предусмотрена возможность использования программного обеспечения для сбора данных (DaS), которое поставляется вместе с клапанами SentronicHD, для регулировки параметров управления клапаном в зависимости от определенной области применения. Сигнал команды, сигнал обратной связи и параметры управления можно просматривать в реальном времени и при необходимости регулировать. Клапан SentronicHD можно установить на двойной контур управления технологическими параметрами, такими как расход, сила, скорость, обороты в минуту и температура. Клапан подходит для систем подвески с пневматическим приводом, аналитического и диагностического оборудования, биотоплива и бутилирования.

Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Принцип срабатывания
Пропорциональный
Материал корпуса
Алюминий
Размеры отверстий
1/4"
Напряжение
24 В пост. тока
Частота
50/60 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертные газы, природный газ
Эксплуатационная среда
В помещении
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Стандарты и нормативные документы
CE, EAC, IP65

Особенности

  • Функции комплексной диагностики включают мониторинг давления на входе, целевого значения и тока.
  • Соответствует концепции Индустрия 4.0 с учетом будущих потребностей
  • Минимальное энергопотребление (< 5 Вт) для удаленных областей применения с низким энергоснабжением
  • Интегрированный веб-сервер и цифровой дисплей для удаленного доступа и удобства технического обслуживания
  • Включено программное обеспечение для сбора данных DaS HD для оптимальной настройки и калибровки клапана
  • Имеются исполнения для использования в вакууме и в условиях давления до 10 бар (145 фунтов/кв. дюйм)

Документация и чертежи