Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-VJ

Клапаны регулирования давления TESCOM™ серии VJ

Product Description

Ручные клапаны серии VJ обеспечивают регулирование давления до 6000 и 10000 фунт/кв.дюйм / 414 и 690 бар. Имеются варианты с проходной и угловой схемой корпуса. Идеальное решение для применения в панелях управления давлением и в наземном вспомогательном оборудовании (GSE).

Максимальное рабочее давление
Корпус из нержавеющей стали 316: 10000 фунт/кв. дюйм изб. / 690 бар
Латунный корпус: 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Материал седла
ПТФХЭ, нилатрон, ПЭЭК, Teflon® или Vespel®
Опорное кольцо
Teflon®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Kalrez® или Viton®
Остальные части
Монель® и латунь или нержавеющая сталь
Рабочая температура
Как указано в Листе технических данных
Типоразмер отверстий
1/4", 3/8" (только в проходной схеме корпуса)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Пропускная способность
Cv = 0,49 угловой
Cv = 0,28 проходной
Масса
1,5 фунта / 0,7 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Универсальный двунаправленный поток
  • Встроенные металлические стопоры предотвращают избыточное перетягивание соединений клапана
  • Простота адаптации устройства обеспечена наличием проходного и углового вариантов исполнения
  • Конструкция совместима с кислородной средой, при условии правильного выбора надлежащих материалов

Документация и чертежи