Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-BB-3

Гидравлический регулятор давления "до себя" серии ВВ3 TESCOM™

Product Description

Серия ВВ3 – это миниатюрный регулятор высокого давления «до себя» с низким расходом. Предлагаются шесть диапазонов регулируемого давления до 1200 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 83 бар на выходе. Данный регулятор может применяться для работы с пневматическим и гидравлическим оборудованием, обладает компактным размером и малым весом около 4 унций/ 0,11 кг в стандартном исполнении из алюминия (модель из нержавеющей стали 316 также имеется в наличии). Идеально подходит для применения совместно с портативной аппаратурой и оборудованием производителей комплектной аппаратуры.

Диапазон давления на впуске
См. индекс выбора чертежных номеров
Конструкционные материалы
Корпус: никелированный алюминий или нержавеющая сталь 316
Седло: Tefzel®, хлортрифторэтилен, ПТФЭ или Vespel®
Уплотнительные кольца: Этилен - пропилен, Buna-N, Viton® or Kalrez®
Остальные части
Нержавеющая сталь марки 300 или алюминий
Рабочая температура
От -15 до 140 °F / от -26 до 60 °C
Пропускная способность
Cv = 0,2
Тип нагрузки
Регулируемая, предварительно заданная , купольная
Вес изделия
Модель из алюминия: 0,5 фунтов / 0,2 кг
модель из нержавеющей стали: 1 фунт / 0,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Экономичный и в высшей степени компактный регулятор
  • Надежная конструкция поршневого датчика
  • Высокая пропускная способность;
  • Высокотемпературная версия с рабочим диапазоном до 204 °F / 96 °C:
  • Узкий перепад давлений между давлением открытия и возврата в исходное положение (закрытие)
  • Газонепроницаемая отсечка при всех давлениях закрытия
  • Шесть диапазонов управляющего давления

Документация и чертежи