Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-1500

Пневматический регулятор давления серии 44-1500 TESCOM™

Product Description

Регулятор давления серии 44-1500 управляет высокими расходами/ низким давлением на выпуске вплоть до 600 фунтов/кв. дюйм изб. / 41 бар. Большая площадь поршня обеспечивает точность управления давлением и срок службы, превышающий таковой для регуляторов с измерительной мембраной, если требуется большое количество циклов. Имеет отдельное/улавливающее вентиляционное отверстие для гидравлических или пневматических сред и доступен с двумя диапазонами пружин на выходе. Дополнительные купольные или пневматические версии для дистанционного управления или для использования с электропневматическим контроллером ER5000 для автоматизации. Идеален для применения при гидро- и пневмоистытаниях.

Максимальное входное давление
6000 фунтов/кв. дюйм изб. (414 бар изб.)
Диапазоны выходного давления
  Нагрузка пружины: 0–200, 0–400 фунт/кв. дюйм изб. / 0–14, 0–28 бар
  Воздушная/купольная нагрузка: 0–600 фунтов/кв. дюйм изб. / 0–41 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316 или латунь
Фильтр на 40 мкм: бронза
Седла основного и вент. клапанов: Vespel® SP21
Упорное кольцо: Teflon®
Уплотнительное кольцо
Каучук Buna-N, Kalrez®, Viton®, этиленпропилен
Остальные части
Нержавеющая сталь марки 300, латунь, монель
Рабочая температура окружающей среды
От –26 до 74°C / от –15 до 165°F
Типоразмер отверстий
Размер вх. и вых. порта: 3/8", 1/2"
Тип вх. и вых. порта: SAE, NPTF, MS33649
Вент. порт: 1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Пропускная способность
Cv = 0,3
Тип нагрузки
Воздух, купол, пружина
Вес изделия
4,75 фунта / 2,2 кг

Особенности

  • Для газообразных и жидких сред
  • Стандартное отдельное или улавливающее вентиляционное отверстие
  • Уравновешенная конструкция клапана обеспечивает стабильное давление на выходе
  • Макс. давление на входе 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар
  • Низкий статизм
  • Большой датчик для точного управления давлением
  • Высокий расход, низкое давление на выходе
  • Совместим с электропневматическим контроллером ER5000 TESCOM

Документация и чертежи