Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-192

Электромагнитные клапаны AVENTICS™ серии 192

Product Description

Серия AVENTICS  192 — это линейка монтируемых на основание электромагнитных клапанов CNOMO, предназначенных для использования в качестве регулировочных. Компактный размер и малый вес клапанов обеспечивают простоту и разнообразные варианты установки для монтажа на единые или составные основания. Взаимозаменяемость источников переменного/постоянного тока соленоидного клапана избавляет от необходимости в демонтаже клапана

Принцип срабатывания
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Информационные материалы
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
Трехходовой клапан — 3/2 нормально открытый; трехходовой клапан — 3/2 нормально закрытый
Напряжения
24, 48 В пост. тока; 24, 115, 230 В перем. тока | 50 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
10,3–34,5 бар
Стандарты и нормативные документы
IP67; IP65

Особенности

  • Имеется версия с соединением M12, визуальной индикацией и подавлением скачков напряжения, соответствующая стандартам UL
  • Время отклика 7 мс
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС
  • Ручное управление является стандартным

Документация и чертежи