Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-ASP

Цилиндры ASCO™ Numatics серии ASP

Product Description

Numatics серия ASP – это высокопроизводительная линия пневматических цилиндров NFPA со стальным корпусом, созданная для напряженных условий эксплуатации. В цилиндрах используются удлиненные чугунные втулки с графитовым наполнителем и стандартные износостойкие ленты увеличенного размера (расположенные в задней части поршня). Кроме того, долговечность соединения увеличивает проверенная T-образная конфигурация уплотнения поршня из карбоксилированной нитрильной резины и самосмазывающегося PTFE®. Серия ASP разработана для аналитического и диагностического оборудования, линий розлива, оборудования предприятий общественного питания и прачечных, а также для систем пылеулавливания.

Отверстие
1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе, с промывкой
Ход
481, 99 Макс.

Особенности

  • Взаимозаменяемость со стальными износостойкими цилиндрами NFPA сторонних производителей
  • Износостойкая лента большего размера обеспечивает более длительный срок службы, чем у цилиндров сторонних производителей
  • Конструкция плавающей подушки обеспечивает возможность быстрого изменения направления хода за счет немедленной подачи полного потока на поршень
  • Широкий диапазон размера отверстия и хода для различных применений
  • Легко монтируется с помощью более чем 21 доступного стиля монтажа
  • Оснащены магнитными датчиками положения

Документация и чертежи