Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-025

Электромагнитные клапаны с ручным возвратом ASCO™ серии 025

Product Description

Клапаны с ручным возвратом ASCO серии 025 разработаны с учетом предотвращения непреднамеренного запуска клапанов. После срабатывания клапаны требуют восстановления электропитания и ручного управления для возврата. Они идеально подходят для управления критически важными процессами при нефтепереработке.

Привод клапана
Электромагнитный — фиксация
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Среда
Воздух; инертный газ; светлые нефтепродукты; пар; вода
Размер трубы/отверстия
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24; 120; 480 В; Пост. ток: 6; 12; 24; 120; 240 В | 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
Коррозионная; опасная; в помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 3; тип 7; тип 9

Особенности

  • Имеются конструкции с электрическим отключением (отключение при подаче тока) или срабатыванием без тока (отключение при отключении питания).
  • Возможность работы в расстопоренном и застопоренном положении
  • Работает с воздухом, инертным газом, водой, светлыми нефтепродуктами, паром и коррозионно-активными жидкостями
  • Исполнение из нержавеющей стали или латуни подходит для широкого диапазона применений

Документация и чертежи