Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-125F

Модуль цифрового ввода RSTi-EP, 16-точечный, положительная логика, 24 В пост. тока, 1-проводной

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-125F
Количество каналов ввода, тип и скорость
16 точек, положительная логика; 3 мс
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
24 В пост. тока; диапазон 20,4~28,8 В пост. тока; Вкл. > 11 В пост. тока; Выкл. < 5,0 В пост. тока
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА; 52 мА
Утверждения и стандарты для размещения в обычных местах
UL 508; CSA C22.2 № 0-M91
Утверждения и стандарты для размещения во взрывоопасных средах
Класс 1, раздел 2, степень A, B, C, D; ISA 12.12.01: 2007; CSA C22.2 № 213-M1987 (повторное подтверждение в 2008 году)

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения до 256 цифровых вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи