Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2U1N1J1B1T0A

Промышленный компьютер RXi2-UP, 1 слот, E3, 8 ГБ ОЗУ (ECC), 256 ГБ SSD, Windows 10

Product Description

Промышленные компьютеры RXi2-UP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня, которые позволяют запускать системы ЧМИ, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке и осуществлять контроль за критически важными операциями в реальном времени. Промышленный компьютер RXi2-UP с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 ECC и мощной графической подсистемой предназначен для эксплуатации в промышленных средах со сложными условиями и прекрасно подходит для создания средних и больших систем с полноценными возможностями визуализации.

Артикул
R2U1N1J1B1T0A
Процессор
Четырехъядерный процессор XEON E3-1501M, 2,9 Гц
Память
8 ГБ DDR4-2400
Внешняя память
256 ГБ SSD
Ethernet
4 канала Ethernet 1 Гбит/с - стандартные разъемы RJ-45 (возможна установка SFP), 1 канал Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой дистанционного управления - RJ45
Порт USB
4 внешних порта USB (4 USB 3.0), 2 внутренних разъема USB (2 USB 2.0)
Последовательные интерфейсы
2 RS232, 2 RS422/485, 5 RJ45
Разъем модуля связи
1 слот

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 7-го поколения и Xeon
  • Без вентилятора
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS)
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных слота PCIe
  • Патентованная технология охлаждения процессора

Документация и чертежи